DE Logo

Bombas HVAC de succión final Design Envelope 4200H

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombas de succión final para bombeo y control de sistemas HVAC; bombeo de uso general; bombeo y control industrial o de procesos (a base de agua o glicol)

  • Descripción

    Unidad de bombeo horizontal de succión final, montada en la base, con controles inteligentes integrados para una instalación más sencilla y un rendimiento energético superior. Ahorra hasta un 75 % de energía en comparación con instalaciones de bombas tradicionales de velocidad constante o frecuencia variable. Las unidades de hasta 10 hp (7.5 kW) incluyen aisladores de vibración integrales.

  • Materiales
    • Carcasa de hierro fundido o hierro dúctil/carcasa con revestimiento electrónico de hierro dúctil en unidades de 1 a 10 hp
    • Impulsor de bronce (acero inoxidable disponible en unidades de hasta 10 hp)
    • Sello mecánico de carburo de silicio sinterizado
  • Configuración

    Controles inteligentes de velocidad variable integrados con control sin sensores Recinto de controles para aplicaciones interiores UL tipo 12 (IP55) Estándar de rango de 1 a 10 hp (0.75 a 7.5 kW) con motores de imán permanente Design Envelope (DEPM) que reducen las pérdidas en más del 20 % con respecto a la eficiencia NEMA Premium Red con capacidad para servicios remotos de gestión del rendimiento

  • Rango de rendimiento

    Flujo de 25 a 4500 USgpm (1.5 a 283 L/s); cabezal de 10 a 400 pies (3 a 121 m) (curvas compuestas disponibles)

  • Temperatura

    300o F (150o C)
    250o F (121o C) - para unidades de hasta 10hp

  • Rango de potencia

    1 hp a 125 hp (0.75 kW a 90 kW)

  • Tamaño

    Descarga de 1.25" a 8" (32 mm a 200 mm)

Costo operativo más bajo de la primera instalación y del ciclo de vida

  • El aislamiento integral de vibraciones elimina la necesidad de bases de inercia o placas base para instalaciones montadas en bases.
  • El diseño de acoplamiento dividido permite un fácil mantenimiento del sello sin necesidad de retirar la bomba o el motor.
  • Active Performance Management a través de la conectividad a Internet proporciona el menor costo operativo del ciclo de vida.
  • No se requiere base de inercia para reducir el costo de instalación (solo para 1-10 hp).

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Menor riesgo operativo y de proyecto

  • Los controles inteligentes integrados proporcionan una puesta en servicio rápida y sencilla, así como una interferencia de radiofrecuencia reducida y una mejor compatibilidad electromagnética.
  • El diseño del rotor de equilibrio, los controles de arranque suave, el acoplamiento directo al motor y el peso total reducido minimizan la transmisión de vibraciones.
  • Filtros de sedimentos o separadores opcionales para una vida útil prolongada del sello en sistemas contaminados
  • Responsabilidad de fuente única para un diseño y soporte de campo óptimos
  • Operación independiente a través de control sin sensores integrado o en conjunto con un sistema de automatización de edificios (BAS)
  • El diseño cumple con las recomendaciones de control de ruidos y vibraciones de ASHRAE 90.1, al aislar la transmisión de vibraciones entre las tuberías, la bomba y el piso del edificio.
  • Se ahorra energía gracias a un nuevo sistema hidráulico y un motor inteligente (solo para 1-10 hp)

Sostenibilidad

»

Menor costo ambiental

  • El nuevo sistema hidráulico incluido en los motores inteligentes Armstrong (PM Motors) en el rango de 1 a 10 hp proporciona hasta un 30 % de ahorro de energía.
  • Elija 50:50 de flujo de diseño con control sin sensores en paralelo integrado para ahorrar energía adicional a través del mejor secuenciación de eficiencia.
  • Controles inteligentes integrados, junto con una combinación y un ajuste perfectos de los componentes, para un ahorro de energía de hasta un 75 % en comparación con las instalaciones de bombas tradicionales operadas con velocidad constante y frecuencia variable.

Menor costo operativo del ciclo de vida

  • Active Performance Management a través de la conectividad a Internet en todas las bombas Design Envelope para lograr el menor costo operativo durante el ciclo de vida

Obtenga más información

(PDF)


EE. UU. Información del Programa de Reembolso de Energía de Servicios Públicos

Servicio y soporte 360

Diseño de bombas Design Envelope IVS con gestión activa de rendimiento en la nube - esquema de solución

Design Envelope single-phase power supplement

Design Envelope Horizontal Pump supplement

Armstrong Design Envelope - FAQs

Armstrong Horizontal Design Envelope - FAQs

Armstrong Design Envelope Generation 3 - FAQs

Variable frequency drives and the use of bypasses - fact sheet

Boiler Re-Circulation Pumps & other traditional Constant flow applications - white paper

Fused Disconnects for use with Design Envelope Pumps - white paper

Design Envelope pump vs. a variable speed drive on the wall - white paper

E-Coating - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Submittals (with touch screen)

(PDF)

Submittals (single-phase)

(PDF)

Submittals (DEPM)

(PDF)


Installation & Operating Instructions

(PDF)

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto