Suction Guides

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombeo del sistema de HVAC; bombeo de propósito general; bombeo industrial/de proceso (a base de agua o glicol).

  • Descripción

    Las Guías de Succión (Suction Guides, SG) de Armstrong son accesorios de bomba de funciones múltiples que proporcionan un codo de 90°, alabes guía y un filtro en línea. Las guías de succión reducen el costo de instalación de la bomba y los requisitos de espacio en el piso.

  • Materiales

    Hierro fundido, hierro dúctil; conexiones ranuradas, bridadas o roscadas.

  • Rango de rendimiento

    Adecuada para todas las bombas y sistemas de bombeo comerciales de Armstrong.

  • Temperatura

    230 °F (110 °C)

  • Tamaño

    De 1,5” a 20” (40 mm a 500 mm)

Costo de instalación y huella reducidos

  • Sin filtros en línea separados, codos de radio largo y tuberías innecesarias (menos costo de material).
  • Menos conexiones de tubería, de cinco (o más) a dos (menos costo de mano de obra).
  • Requisitos de espacio de superficie reducidos en hasta un 20 % en comparación con las tuberías tradicionales.
  • El uso de válvulas Flow-Trex genera más ahorro de espacio.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto