Nuevas soluciones presentadas en AHR Expo 2017

Armstrong se complace en anunciar nuestras nuevas soluciones. Las nuevas ofertas abarcan nuestra gama completa de bombas Design Envelope y nuestro nuevo servicio de gestión del rendimiento: Pump Manager.

Obtener más información

Nuevas soluciones presentadas en AHR Expo 2017
DE Logo

Bombas Design Envelope 4380

Product Image
Design Envelope 4380

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombeo y control de sistemas HVAC; bombeo de uso general; bombeo y control industrial o de procesos (a base de agua o glicol)

  • Descripción

    Unidad de bombeo UL 778 montada en tubería con controles inteligentes integrados para ahorrar espacio en la instalación y lograr un rendimiento energético superior. Ahorra hasta un 75 % de energía en comparación con instalaciones de bombas tradicionales de velocidad constante o frecuencia variable. Servicios remotos a través de Internet para mejorar la confiabilidad y mantener un rendimiento óptimo durante la vida útil de las bombas.

  • Materiales
    • Carcasa de hierro dúctil con revestimiento electrónico
    • Impulsor de acero inoxidable
    • Sello mecánico de carburo de silicio sinterizado
  • Configuración

    Controles inteligentes de velocidad variable integrados con control sin sensores Recinto de controles para aplicaciones en exteriores UL tipo 12 o UL tipo 4X Estándar de rango de 1 a 10 hp con motores DEPM que reducen las pérdidas en más del 20 % con respecto a la eficiencia NEMA Premium Red con capacidad para servicios remotos de gestión del rendimiento

  • Rango de rendimiento

    Flujo de 15 a 450 USgpm (1 a 28 l/s); cabezal de 10 a 160 pies (3 a 48 m) (curvas compuestas disponibles)

  • Temperatura

    250oF (121oC)

  • Rango de potencia

    0.25 hp a 10 hp (0.19 kW a 7.5kW)

  • Tamaño

    1" a 6" (25 mm a 150 mm)

Menor costo de instalación

  • El diseño vertical en línea elimina la necesidad de bases de inercia, almohadillas de limpieza y conectores flexibles. Además, reduce los requisitos de tuberías.
  • Los controles inteligentes integrados eliminan el montaje por separado de la unidad de frecuencia variable (VFD), así como la adquisición, instalación (incluido el cableado), calibración y mantenimiento del sensor de presión diferencial.
  • El posicionamiento vertical del motor requiere hasta un 60 % menos de espacio en comparación con otras configuraciones de bombas.
  • El rendimiento energético superior califica para una recuperación de gastos significativa bajo los programas de reembolso de servicios públicos y gubernamentales.
  • Las selecciones de Design Envelope recomiendan con frecuencia un motor o bomba más pequeños, lo que reduce el costo de instalación.

Modelos de bombas diseñados e ingenierizados para operación al aire libre.

Controls enclosure rated for UL type 4x. Equipped with overhead weather shield to prevent icing in cold weather or overheating in direct sunlight.
»

Menor costo operativo

  • Controles inteligentes integrados, junto con una combinación y un ajuste perfectos de los componentes, para un ahorro de energía de hasta un 75 % en comparación con las instalaciones de bombas tradicionales operadas con velocidad constante y frecuencia variable.
  • Los tramos de tubería más cortos reducen la fricción del sistema.
  • La configuración vertical en línea permite un servicio de bomba con menos interrupciones (la carcasa permanece en su lugar).

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Menor costo ambiental

  • La disminución del 75 % en el consumo de energía reduce las emisiones operativas de gases de efecto invernadero en igual proporción.
  • La eliminación de bases de inercia, almohadillas de limpieza, conectores flexibles y tuberías innecesarias evita todos los impactos ambientales relacionados con la compra (material, energía, carbono).
  • La reducción del tamaño de los equipos mitiga los impactos ambientales asociados con la adquisición de equipos innecesariamente grandes.
  • Paquetes de diseño integrados y envíos más económicos para lograr un menor desperdicio de embalaje en comparación con el envío y ensamblaje de componentes sueltos.

Sostenibilidad

»

Menor riesgo operativo y de proyecto

  • Controles inteligentes integrados para una puesta en servicio rápida y sencilla, así como una interferencia de radiofrecuencia reducida y una mejor compatibilidad electromagnética.
  • Gestión de rendimiento opcional para alertas tempranas, tendencias y análisis en línea, e informes y resúmenes
  • Filtros de sedimentos o separadores opcionales para una vida útil prolongada del sello en sistemas contaminados
  • Responsabilidad de fuente única para un diseño y soporte de campo óptimos
  • Operación independiente a través de control sin sensores integrado o en conjunto con un sistema de automatización de edificios (BAS)
  • Certificación ETL: cumple con UL STD 778
  • Certificado según CSA STD C22.2 NO.108

Aprende cómo hemos ayudado a los clientes a reducir costos, uso de energía y riesgos del proyecto.
»

Obtenga más información

(PDF)


EE. UU. Información del Programa de Reembolso de Energía de Servicios Públicos

Servicio y soporte 360

Diseño de bombas Design Envelope IVS con gestión activa de rendimiento en la nube - esquema de solución

Design Envelope single-phase power supplement

Variable frequency drives and the use of bypasses - fact sheet

Armstrong Design Envelope - FAQs

Armstrong Design Envelope Generation 3 - FAQs

Armstrong Design Envelope DEPM IVS 6inch Pumps - FAQs

Design Envelope pumps mitigate motor bearing damage - white paper

Saving Energy by Piping Configuration - white paper

Evolution of Pumping Technology and Superior Performance VIL - white paper

Fused Disconnects for use with Design Envelope Pumps - white paper

Design Envelope pump vs. a variable speed drive on the wall - white paper

E-Coating - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Submittals (single-phase)

(PDF)

Submittals (DEPM)

(PDF)

Submittals (DEPM - single-phase)

(PDF)

Submittals

(PDF)


Installation & Operating Instructions

(PDF)

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto