Válvulas Flo-Trex

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombeo del sistema de HVAC; bombeo de propósito general; bombeo industrial/de proceso (a base de agua o glicol).

  • Descripción

    Las Válvulas Flo-Trex (FTV) de Armstrong son accesorios de bomba de funciones múltiples que reducen los costos de equipo e instalación

  • Materiales

    Hierro fundido, hierro dúctil; conexiones ranuradas, bridadas o roscadas.

  • Rango de rendimiento

    Adecuado para todas las bombas comerciales de Armstrong.

  • Temperatura

    230 °F (110 °C)

  • Tamaño

    De 1,25” a 20” (32 mm a 500 mm)

Menor costo de instalación

  • Reemplazo de codos de radio largo, válvulas antirretorno, válvulas de globo o válvulas de mariposa para reducir los costos de material y mano de obra.
  • Menos conexiones de tubería, de seis (o más) a tres para reducir el costo de mano de obra.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

También puede interesarte:

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto