DE Logo

Design Envelope 4302 dualArm

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombeo del sistema de HVAC; bombeo de propósito general; bombeo industrial/de proceso (a base de agua o glicol)
    Las bombas Armstrong Design Envelope con controladores integrados cuentan con la preaprobación de la OSHPD.

  • Descripción

    Unidad de 2 bombas montada en tubería con controles inteligentes integrados para ahorrar espacio en la instalación y lograr un rendimiento energético superior y una redundancia total o funcionamiento de bombeo paralelo. Ahorra hasta un 75 % de energía en comparación con instalaciones de bombas tradicionales de velocidad constante o frecuencia variable.

  • Materiales
    • Carcasa de hierro fundido o hierro dúctil
    • Impulsor de hierro fundido o bronce
    • Sello mecánico de carburo de silicio sinterizado
  • Configuración

    Controles inteligentes de velocidad variable integrados con control sin sensores o sin sensores en paralelo. Recinto de controles UL tipo 12 o UL tipo 4X (aplicaciones en exteriores) Disponible con motores premium NEMA. Sello mecánico externo equilibrado o interior de un solo resorte

  • Rango de rendimiento

    Flujo de hasta 1250 USgpm y altura de 250 pies (80 l/s, 76 m)

  • Temperatura

    250° F (121° C)

  • Rango de potencia

    0.33 hp a 75 hp (0.25 kW a 55 kW)

  • Tamaño

    1" a 8” (25 mm a 200 mm)

Menor costo de instalación

  • El diseño vertical en línea elimina la necesidad de bases de inercia, almohadillas de limpieza, conectores flexibles y reduce los requisitos de tubería
  • Carcasa de 2 bombas para reducir la huella de carbono
  • Los controles inteligentes integrados eliminan la necesidad de adquisición, instalación (incluido el cableado), calibración y mantenimiento de sensores de presión diferencial
  • El rendimiento energético superior califica para una recuperación de gastos significativa bajo los programas de reembolso de servicios públicos y gubernamentales.
  • Las selecciones de Design Envelope recomiendan con frecuencia un motor o bomba más pequeños, lo que reduce el costo de instalación.

Modelos de bombas diseñados e ingenierizados para operación al aire libre.

Controls enclosure rated for UL type 4x. Equipped with overhead weather shield to prevent icing in cold weather or overheating in direct sunlight.
»

Menor costo operativo

  • Controles inteligentes integrados, junto con una combinación y un ajuste perfectos de los componentes, para un ahorro de energía de hasta un 75 % en comparación con las instalaciones de bombas tradicionales operadas con velocidad constante y frecuencia variable
  • Disponible con control sin sensores en paralelo (pendiente de patente) para proporcionar el mejor secuenciación de eficiencia de ambas bombas para ahorros de energía adicionales
  • Los tramos de tuberías más cortos reducen la fricción del sistema.

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Consumo de energía y emisiones de carbono mínimos

  • Controles inteligentes integrados, junto con una combinación y ajuste perfectos de los componentes, para reducir hasta un 75 % el consumo de energía y las emisiones de carbono (gases de efecto invernadero)
  • Disponible con control sin sensores en paralelo (pendiente de patente) para proporcionar el mejor secuenciación de eficiencia de ambas bombas que brindan ahorros de energía adicionales

Sostenibilidad

»

Menor riesgo operativo y de proyecto

  • Los controles inteligentes integrados, junto con una combinación y ajuste de componentes perfectos, hacen que la puesta en marcha sea rápida y sencilla.
  • Controles inteligentes integrados para reducir la interferencia de radiofrecuencia/mejorar la compatibilidad electromagnética
  • Responsabilidad de fuente única para un diseño y soporte de campo óptimos
  • Las bombas DualArm están diseñadas para redundancia total en caso de emergencia o mantenimiento de rutina (cada bomba se puede aislar individualmente del sistema con la segunda bomba aún en funcionamiento)
  • Certificación ETL: cumple con UL STD 778
  • Certificado según CSA STD C22.2 NO.108
  • Preaprobación de certificación sísmica especial (OSP) de OSHPD No. OSP-0422-10

Estudio de caso: Trasplante del sistema de enfriamiento

El Centro Médico Metodista redujo los costos de refrigeración en $107,000 en tan solo 5 meses.
»

Obtenga más información

(PDF)


EE. UU. Información del Programa de Reembolso de Energía de Servicios Públicos

Servicio y soporte 360

Diseño de bombas Design Envelope IVS con gestión activa de rendimiento en la nube - esquema de solución

Design Envelope single-phase power supplement

Variable frequency drives and the use of bypasses - fact sheet

Armstrong Design Envelope - FAQs

Fused Disconnects for use with Design Envelope Pumps - white paper

Design Envelope pump vs. a variable speed drive on the wall - white paper

E-Coating - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Submittals (with touch screen)

(PDF)

Submittals (single-phase)

(PDF)

Submittals

(PDF)


Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

más herramientas

Le ayudamos con sus tareas diarias: calcular ahorros de costos y tiempo de recuperación, identificar y seleccionar equipos óptimos, gestionar y rastrear sus pedidos, y más.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto