Anwendung in der Warmwasser-Zirkulation für Ein- & Zweifamilienhäuser
Die elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe HEP Optimo Basic S mit Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung ist für den Einsatz in Trinkwasser-Zirkulationsanlagen konzipiert.
Pumpengehäuse – Messing Laufrad – Polyamid Welle – Keramik Lager – Keramik
Bis zu 700 l/h, 1,0 m Förderhöhe
Umgebungstemperatur max. +40 °C; Medientemperatur max. +65 °C
2,5–8,0 W
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
(PDFs)
HEP Optimo S
HEP Optimo Basic (N)
BUPA (N)
BGPA (N)
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.