Trinkwassersysteme für Wohngebäude
Die elektronisch geregelten Hocheffizienzpumpen HEP Optimo Basic N mit Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung sind für den Einsatz in Trinkwasseranlagen mit variablem oder konstantem Förderstrom konzipiert.
Pumpengehäuse - Edelstahl Laufrad - Polyamid (PA-GF 35) Welle - Keramik Lager - Keramik Lagerplatte - Edelstahl Spaltrohr - Edelstahl
3 Betriebsmodi: Proportionaldruck, feste Drehzahl und konstanter Druck
Bis zu 3,6 m3/h; 4/6 m Förderhöhe
Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +110°C
4-20W / 5-37W / 6-64W
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
(PDFs)
HEP Optimo (N)
HEP Optimo Geo
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.