Trinkwassersysteme für Wohngebäude
Die Umwälzpumpen der Produktreihe BGPA (N) sind Nassläufer-Umwälzpumpen für den Einsatz in Trinkwassersystemen mit einem Förderstrom von >5 m3/h. Sie verfügen über ein korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl und sind somit für den Einsatz in Trinkwasserzirkulationsanlagen geeignet.
Pumpengehäuse - Gusseisen Laufrad - Polyamid (PA-GF 30) Welle - Keramik Lager - Keramik Lagerplatte - Messing Spaltrohr - Edelstahl
Bis zu 12,0 m3/h; bis zu 12 m Förderhöhe
Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +110°C
3-Stufen-Regelung mit manueller Drehzahlwahl
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
(PDFs)
HEP Optimo Geo
HEP Optimo Basic (N)
HEP Optimo (N)
HEP Optimo
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.