BUPA (N)

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Trinkwassersysteme für Wohngebäude

  • Beschreibung

    Die Umwälzpumpen der Produktreihe BUPA (N) sind Nassläufer-Umwälzpumpen für den Einsatz in Trinkwassersystemen mit konstanten oder niedrigen variablen Fördermengen.

  • Werkstoffe

    Pumpengehäuse - Edelstahl
    Laufrad - PSU - GF 20
    Welle - Keramik
    Lager - Keramik
    Lagerplatte - Edelstahl
    Spaltrohr - Edelstahl

  • KonfigurationManuelle Anlaufhilfe, 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Leistungsbereich

    Bis zu 4,0m3/h; bis zu 6 m Förderhöhe

  • Temperatur

    Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +110°C

  • Bemessungsleistung

    3-Stufen-Regelung mit manueller Drehzahlwahl

  • Nennweite

    Gewindeanschluss: 1", 1 1/4" und 1 1/2"; Einbaulängen: 130 mm, 150 mm und 180 mm

  • Manuelle Anlaufhilfe
  • Platzsparender, axial integrierter Klemmkasten              

Erfahren Sie mehr 

(PDFs)

Umwälzpumpen und Kondensatpumpen - Broschüre

Umwälzpumpen und Kondensatpumpen - Katalog

EC Declaration Of Conformity

Declaration of Conformity to the UBA positive list

BUPA (N) series, T3 product group - NonDACH - data sheet

Circulator pump range - catalogue (Non EU)

Domestic Circulators and Condensate Pumps - Solution Outline (EU)


Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns