Kreiselpumpen für HLK-System; allgemeine Pumpanwendungen; Industrie- oder Prozesspumpen mit Steuerung (Wasser- oder Wasser-Glykol-Gemisch)
Horizontale einstufige Pumpen mit Endsaugung, montiert auf einem Sockel, mit integrierten intelligenten Steuerungen für eine einfachere Installation und überlegene Energieeffizienz. Es wird bis zu 75 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen ungeregelten oder regelten Pumpen gespart.Motornennleistung bis zu 37 kW beinhalten integrierte Vibrationsisolatoren.
E-beschichtetes Gusseisen / e-beschichtetes duktiles Eisen
Impeller aus 316 Edelstahl / Bronze
Gleitringdichtung aus Gesintertes Siliziumkarbid
Integrierte intelligente Regelung mit variabler Drehzahl und sensorlosem oder parallelem sensorlosem Steuerung. Schutzklasse UL Typ 12 (IP55). Verfügbar mit Ultra-Premium-Effizienz (IE5) Motoren. Außen ausgeglichene Gleitringdichtung.
Förderstrom: 1,5 bis 283 L/s ; Förderhöhe: 3 bis 121 m
150°C 121°C
0,75 kW bis 90 kW
Nennweite 32 mm bis 200 mm
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.
Nachhaltigkeit
Erhöhte Servicefähigkeit
Niedrigste Umweltkosten
(PDFs)
(DOC)
Suction Guides
Flo-Trex-Ventile
Regulierventile (2½" - 12")
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings