Heiß- und Kaltwasserkreisläufe für gebäudetechnische und industrielle Anwendungen auf Wasser- und Glycolbasis
Zwei Pumpenköpfe in einem Gehäuse mit intelligenter, integrierter und sensorloser Regelung für eine platzsparende Installation, herausragende Energieeffizienz sowie Spitzenlastzuschaltung. Bis zu 75% Energieeinsparung gegenüber vergleichbaren Pumpen mit konstanter Drehzahl oder externen Frequenzumrichtern.
Intelligente, integrierte und sensorlose Drehzahlregelung. Ausbau-Kupplung zum einfachen Austausch der Gleitringdichtung ohne den Motor demontieren zu müssen. IP Schutzklasse IP56 zur Außenaufstellung.
Förderstrom: bis zu 288 m3/h Förderhöhe: bis zu 75m
121oC
0,75 kW bis 30 kW
50 mm bis 150 mm
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.
Nachhaltigkeit
(PDFs)
(DOC)
Suction Guides
Flo-Trex-Ventile
Regulierventile (2½" - 12")
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings