Heiß- und Kaltwasserkreisläufe für gebäudetechnische und industrielle Anwendungen auf Wasser- und Glycolbasis
Blockpumpen mit intelligenter, integrierter und sensorloser Regelung für eine Energieersparnis bis zu 75% gegenüber vergleichbaren Pumpen mit konstanter Drehzahl. Bis 7,5 kW mit integrierten Schwingungselementen
Kataphorese-beschichtetes Pumpengehäuse aus Sphäroguss
Laufrad aus Edelstahl
Gleitringdichtungpaarung aus iliziumkarbid/synthetischer Kohle
Intelligente integrierte und sensorlose Drehzahlregelung. IP Schutzklasse IP55. Die Permanentmagnetmotoren von 0,75 - 7,5 kW übertreffen die Effizienzklasse IE4 nach IEC 60034-30-1.
Förderstrom: bis zu 100 m3/h Förderhöhe: 3 m bis 48 m
120° C
0,75 bis 7,5 kW
32 mm bis 65 mm
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.
Nachhaltigkeit
(PDFs)
Suction Guides
Flo-Trex-Ventile
Regulierventile (2½" - 12")
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.