Heating and cooling applications
The Armstrong AGE4 is a high-efficiency, variable speed wet rotor Circulator with ECM technology and permanent magnet rotor. It offers operating flexibility and an industry-leading feature set to support a wide range of heating and cooling applications.
Six operation modes with “Auto” mode, 0-10V external speed control, duty-standby
Up to 72m3/h (20 l/s) flow; up to 16m (156 Kpa) head
Max ambient temp. +40°C; max fluid temp. +110°C
From 90W to 1600W
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
(PDFs)
AGE3 Umwälzpumpen (Altsystem)
Design Envelope 4372 Tango-Pumpen
Design envelope 4322 tango-pumpen
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.