DE Logo

Design Envelope 4322 Tango-Pumpen

Product Image
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Isometric

  • Summary
  • Anwendungen

    Heiß- und Kaltwasserkreisläufe für gebäudetechnische und industrielle Anwendungen auf Wasser- und Glycolbasis. 

     

  • Beschreibung

    Zwei Pumpenköpfe in einem Gehäuse mit intelligenter, integrierter und sensorloser Regelung für eine platzsparende Installation, herausragende Energieeffizienz sowie Spitzenlastzuschaltung. Bis zu 75% Energieeinsparung gegenüber vergleichbaren Pumpen mit konstanter Drehzahl oder externen Frequenzumrichtern. Die Möglichkeit der Fernwartung über Internet erhöht die Zuverlässigkeit der Pumpen und gewährleistet eine optimale Pumpenleistung über die gesamte Nutzungsdauer.

     

  • Werkstoffe
    • Kataphorese-beschichtetes Pumpengehäuse aus Sphäroguss
    • Laufrad aus Edelstahl
    • Gleitringdichtungpaarung aus Siliziumkarbid/synthetischer Kohle
  • Konfiguration

    Intelligente, integrierte und sensorlose Drehzahlregelung. Ausbau-Kupplung zum einfachen Austausch der Gleitringdichtung ohne den Motor demontieren zu müssen. Die Permanentmagnetmotoren von 0,75 - 7,5 kW übertreffen die Effizienzklasse IE4 nach IEC 60034-30-1. 

  • Leistungsbereich

    Förderstrom: bis zu 200 m3/h
    Förderhöhe: bis zu 48 m

  • Temperatur

    150oC 

  • Bemessungsleistung

    0,25 kW bis 7,5 kW

  • Nennweite

    25 mm bis 80 mm

Niedrigste Installationskosten

  • Aufgrund der Inline Bauweise besteht keine Notwendigkeit für ein Pumpenfundament, Tischfundamente mit speziellen Schwingelementen und Kompensatoren.
  • Platzsparend durch zwei Pumpenköpfe in einem Gehäuse
  • Durch die intelligente, integrierte und sensorlose Regelung entfällt die Montage eines externen Frequenzumrichters sowie die Beschaffung, Installation (inkl. Verkabelung), Kalibrierung und Wartung von Differenzdrucksensoren.
  • Aufgrund der herausragenden Energieeffizienz ist das Nutzen von Förderprogrammen möglich
  • Die Auswahl einer Design Envelope Pumpe führt nicht selten zu einem kleineren Motor und/oder Pumpe, was die Installationskosten reduziert.

Pump Models Designed and Engineered for Outdoor Operation

Controls enclosure rated for UL type 4x. Equipped with overhead weather shield to prevent icing in cold weather or overheating in direct sunlight.
»

Niedrigste Betriebskosten

  • Dank intelligenter, integrierter und sensorloser Regelung – kombiniert mit perfekt abgestimmten Komponenten – kann der Energieverbrauch im Vergleich zu Pumpen mit konstanter Drehzahl oder mit externen Frequenzumrichtern um bis zu 75% gesenkt werden.
  • Durch PSPC, Parallel Sensorless Pump Control, (als Patent angemeldet) erzielen beide Pumpen ihre optimale Leistung und zusätzliche Energieeinsparungen.
  • Optimierte Rohrführung reduziert die Reibungskräfte in der Anlage.

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Niedrigste Umweltkosten

  • Ein 75% geringerer Energieverbrauch reduziert die betrieblichen Treibhausgasemissionen im gleichen Verhältnis.
  • Aufgrund der nicht vorhandenen Notwendigkeit für Pumpenfundament, Tischfundamente mit speziellen Schwingelementen und Kompensatoren werden sämtliche beschaffungsbedingten Umweltauswirkungen (Material, Energie, CO₂) vermieden.
  • Die Auswahl einer Design Envelope Pumpe führt nicht selten zu einem kleineren Motor und/oder Pumpe, was die Umweltbelastungen reduziert, die mit der Anschaffung zu groß dimensionierter Pumpen und Motoren verbunden sind.

Nachhaltigkeit

»

Niedrigstes Projekt- und Betriebsrisiko

  • Die intelligente, integrierte und sensorlose Regelung ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme und entspricht der EMV-Richtlinie.
  • Das optionale Active Performance Management bietet ein Frühwarnsystem, Informationen zu Online-Trends und Online-Analysen sowie Berichte und Zusammenfassungen.
  • Optionale Schlammabscheider verlängern in kontaminierten Systemen die Lebensdauer der Gleitringdichtungen.
  • Ein Ansprechpartner sorgt für die optimale Auslegung und Unterstützung vor Ort.
  • Inselbetrieb durch eingebettete sensorlose Regelung oder in Verbindung mit einer Gebäudeautomation (BAS).

Fallstudie: Florida Power & Light

Florida Power & Light konnte durch die Optimierung seines HKL-Systems mit Design Envelope Pumpen seine Energiekosten um 68% senken
»

Erfahren Sie mehr

(PDFs)


Intelligente drehzahlgeregelte Inline Pumpe mit cloudbasiertem Active Performance Management

Tango™ Intelligente drehzahlgeregelte Inline-Doppelpumpen mit Sensorless Technologie

Design Envelope pumps mitigate motor bearing damage - white paper

Saving Energy by Piping Configuration - white paper

Evolution of Pumping Technology and Superior Performance Base mounted - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Angebotsvorlagen (mit iECM)

(PDF)

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns