AGE3 Umwälzpumpen

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Heizen und Kühlen im Wohnbereich

  • Beschreibung

    Armstrong Pumpen der Baureihe AGE3 sind hocheffiziente drehzahlgeregelte Umwälzpumpen mit Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung. Sie sind für den Einsatz in Heizungs- oder Kühlanlagen mit variablem oder konstantem Förderstrom konzipiert.

  • WerkstoffePumpengehäuse aus Grauguss und Bronze
  • Konfiguration

    6 Betriebsmodi mit „Auto“-Modus, externe Geschwindigkeitsregelung (0 bis 10V), Wechsel-/ Reservebetrieb

  • Leistungsbereich

    bis zu 72 m³/h; Förderhöhe bis 16 m

  • Temperatur

    Maximale Umgebungstemperatur +40 °C; max. Medientemperatur +110 °C

  • Bemessungsleistung

    Von 90 W bis 1600 W

  • Nennweite
    Gewindeanschluss: 1" und 1¼", Flansch von DN32 bis DN100 


Angebotsvorlagen (AGE3)

(PDF)


Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.