Aumento de água residencial
As bombas de pressurização são pequenas bombas de reforço compostas por um circulador de rotor úmido de ferro fundido com um motor adequado para a tensão 127/1/60Hz, incluindo uma chave de fluxo de latão separada com uma chave seletora de 3 posições
Volute - Ferro fundido Fluxo - Latão
Em operação normal, com a chave seletora de 3 posições na posição Auto, a chave de fluxo detectará o fluxo de água na tubulação e acionará a bomba para aumentar a pressão.
46 l/min: 0 a 46 l/min; 0 a 8,2 m 107 l/min: 0 a 107 l/min; 0 a 9,7 m
Temperatura ambiente: 2°C a 50°C Temperatura da água: 2°C a 80°C
46 l/min: 101 watts107 l/min: 233 watts
46 e107 l/min: 1” conexão NPT.
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Encontrar um centro de assistência técnica
(PDFs)
(DOC)
Sistema de recirculação de água quente Astro Express 2
Circuladores Astro 2
Design Envelope Circuladores Compass R
Válvulas de balanceamento de circuito (2½” - 12”)
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.