Distribuição de água doméstica em instalações de encanamento padrão de dois tubos
O sistema de recirculação de água quente Astro Express 2 da Armstrong é uma combinação de circulador e válvula de baixo fluxo (LF) que fornece água quente instantânea em um sistema de encanamento residencial. A válvula LF transfere a água quente resfriada para a linha de abastecimento de água fria em vez de para o dreno. Isso significa que muito menos água resfriada é desperdiçada cada vez que a torneira de água quente é aberta – economizando uma média de 12.000 galões de água anualmente para uma residência típica de quatro pessoas. Ideal para aplicações de retrofit.
Aço inoxidável (circulador) e bronze sem chumbo (válvula)
Circulador mais válvula de baixo fluxo
Vazão de 0 USgpm a 9,5 USgpm; altura manométrica de 0 a 6 pés
Temperatura ambiente máxima de 40°C; temperatura máxima do fluido de 110°C
33 W
União de 1,25”
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Sustentabilidade
(PDFs)
Válvulas de balanceamento de circuito (½” - 2”)
Design Envelope Circuladores Compass H
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.