Quem Somos

Com mais de 1.200 funcionários em todo o mundo, operando oito fábricas em quatro continentes, a Armstrong Fluid Technology é conhecida mundialmente como líder e inovadora no design, na engenharia e na fabricação de equipamentos inteligentes de fluxo de fluidos.

Com base em nossas competências centrais em controle baseado na demanda, digitalização, fluxo de fluidos e transferência de calor, estamos posicionados de forma única para combinar hardware de alta qualidade, inteligência de controle e serviços relacionados em soluções integradas de energia para edifícios. Essas soluções oferecem otimização do desempenho dos edifícios ao longo de sua vida útil, proporcionando máxima flexibilidade em design, construção e operação, além de minimizar riscos em projetos e operações, com os menores custos de instalação e de vida útil.

A Armstrong foi incorporada em 1934 sob a liderança de Samuel Allan Armstrong. Em 1952, sob a direção de James A. Armstrong, a empresa lançou uma série de iniciativas audaciosas em todo o espectro das atividades da organização, que estabeleceram a direção corporativa e levaram a um crescimento impressionante.

Nas décadas seguintes, a Armstrong desenvolveu tecnologias líderes da indústria, estabeleceu operações de manufatura internacionais e expandiu as vendas para mercados globais. Ao longo dos últimos 90 anos, nos tornamos uma empresa multifacetada e centrada no cliente. Também embarcamos em uma jornada de transferência de nossa expertise na produção de produtos de fluxo de fluidos para a engenharia e suporte de tecnologias inteligentes de energia para edifícios. A situação em que nos encontramos hoje não teria sido possível sem nossa orgulhosa história de crescente especialização e participação no setor. Hoje, os compromissos originais da Armstrong permanecem inalterados: criar experiências para os clientes que são incomparáveis faz parte de uma longa tradição familiar.

Nosso objetivo é elevar a indústria a um nível superior; vender não apenas ferro fundido, mas um serviço de engenharia.

Samuel Allan Armstrong, 1920


Elevando o desempenho dos edifícios

As soluções de produtos e serviços da Armstrong equilibram o desempenho do ciclo de vida do edifício com a sustentabilidade ambiental. Nossas soluções conectadas de fluxo de fluidos oferecem eficiência ideal e total transparência do sistema por meio de dados de desempenho HVAC em tempo real e inteligência incomparável.

Por que devemos nos tornar parceiros

Princípios e Valores

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.