Aquecimento e resfriamento residencial; abastecimento de água potável
O Compass R da Armstrong é um circulador de rotor seco com velocidade variável e eficiência energética. Projetado para substituir os circuladores de velocidade fixa existentes, com dimensões populares de flange a flange, o Compass R pode ser considerado um substituto universal para todos os circuladores em sua faixa de capacidade.
Volutas de ferro fundido e aço inoxidável.
Oito modos de operação com algoritmo “Auto”, quatro modos Sensorless e três modos de velocidade fixa. Modelos de 50 Hz e 60 Hz
Vazão de 8,8 l/s (0 a 140 USgpm); altura manométrica de 12,2 m (0 a 40 pés)
Temperatura ambiente máxima. 40°C; temperatura máxima da água 110°C
1/6 hp e 1/2 hp
2 e 4 parafusos
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Ampla faixa de desempenho
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
Design Envelope Circuladores Compass H
Válvulas de balanceamento de circuito (½” - 2”)
Circuladores E.2
Circuladores Astro 2
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings