Circuladores Astro 2

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Aquecimento ou resfriamento residencial, água potável, conservação de água.

  • Descrição

    Os circuladores Armstrong Astro 2 são projetados para operação silenciosa e manutenção zero. Em combinação com volutas de ferro fundido, a linha Astro 2 destina-se à circulação de água ou soluções de etileno-glicol em sistemas fechados de aquecimento hidrônico ou solar. A linha Astro 2 está disponível em três materiais de voluta para aplicações residenciais, industriais de pequeno porte e comerciais.

  • Materiais

    Volutas de ferro fundido, bronze sem chumbo ou aço inoxidável

  • Intervalo de desempenho

    Vazão de 0 a 64 USgpm; altura manométrica de 0 a 42 pés

  • Temperatura

    Temperatura ambiente máxima de 40°C; temperatura máxima do fluido de 110°C

  • Gama de potência

    33 W a 218 W

  • Tamanho

    Solda de ½” - ¾”, união de 1¼” ou flange padrão de 2 parafusos

Desempenho ajustável

  • Três velocidades selecionáveis em campo para cobrir uma ampla faixa de desempenho

Saiba como ajudámos os nossos clientes a reduzir os custos, o consumo de energia e os riscos do projeto.
»

Fácil conexão elétrica

  • Faixa de terminais simples para fiação rápida e fácil

Fácil substituição da bomba e referência cruzada

  • Três velocidades selecionáveis em campo permitem a substituição de uma ampla variedade de circuladores de velocidade fixa
  • A referência cruzada para os modelos mais populares afixada na embalagem economiza tempo ao instalar um circulador substituto

Encontrar um centro de assistência técnica

Encontre um Centro de assistência técnica Armstrong autorizado na sua área.
»

Saiba mais

(PDFs)

Serviço e Apoio 360

Astro 2 Circulators - solution outline

Hydronic Solutions - digital catalog

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato