- AplicacionesPresurización de agua residencial  
- DescripciónLas bombas presurizadoras son pequeñas bombas elevadoras compuestas de un circulador de hierro fundido con rotor húmedo adecuado para un voltaje de 127/1/60 HZ, incluyendo por separado un switch de flujo con un switch selector de 3 posiciones.  
- MaterialesVoluta de hierro fundido,
 Switch de flujo de latón
 
- ConfiguraciónEn un operación normal, con el switch selector en la posición Auto, el switch de flujo detectará el flujo de agua en la tubería y arrancará la bomba para aumentar la presión.  
- Rango de rendimientoBPA S2: 
 0 a 46 l/min; 0 a 8.2 metros
 0 a 12.1 gpm; 0 a 26.9 pies
 
 BPA S3:
 0 a 107 l/min; 0 a 9.7 metros
 0 a 28.3 gpm; 0 a 32 pies
 
- TemperaturaTemperatura ambiente: 2°C a 50°C 
 Temperatura del agua: 2°C hasta 80°C
 
- Rango de potencia46 l/min: 101 watts 
 107 l/min: 233 watts
 
- Tamaño46 y 107 l/min: Conexión 1” NPT.