Tanques de expansão

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Estabilização de pressão em sistemas mecânicos à base de água, como instalações de reforço, sistemas de caldeiras e plantas de resfriamento

  • Descrição

    Os tanques de expansão Armstrong são projetados para reduzir o tamanho dos tanques em até 80% em relação aos designs padrão. Os tanques de expansão usam ar comprimido para manter as pressões do sistema, aceitando e expulsando o volume variável de água à medida que ela aquece e esfria. Os designs de tanques com diafragma ou bexiga isolam a água expandida do colchão de ar de controle de pressão, que é pré-carregado na fábrica e pode ser ajustado no campo para atender aos requisitos finais do sistema

  • Materiais

    Aço carbono (carcaça), butil para serviços pesados (diafragma)

  • Intervalo de desempenho

    Tanques de expansão de aço liso AET: Vazão de 15 a 525 USgpm
    
Tanques de expansão com diafragma AX: Vazão de 8 a 211 USgpm
    
Tanques de expansão tipo bexiga tipo L: Vazão de 10 a 1.056 USgpm

Menor pegada ecológica

  • Design que economiza espaço para reduzir em até 80% a pegada ecológica em relação aos designs de tanques padrão

Baixo custo e risco operacional

  • Elimina a entrada de ar e amortece os transientes de pressão (golpe de aríete) para reduzir a corrosão e o estresse do sistema, aumentando os intervalos de manutenção e a vida útil geral do sistema
  • Estabiliza a pressão do sistema, mantendo os níveis ideais de um parâmetro operacional crítico
  • Reduz a necessidade de tratamento químico

Sustentabilidade

»

Serviço e Apoio 360

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.