FireSet verticale en ligne

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Protection contre l'incendie des bâtiments et autres infrastructures construites.

  • Description

    Les pompes à incendie verticales en ligne d'Armstrong sont idéales pour les applications où l'espace est compté. La conception verticale en ligne permet d'économiser jusqu'à 60 % de l'espace au sol par rapport aux installations horizontales équivalentes à boîtier fendu.

  • Documents

    Pompe et composants en métal; moteur électrique

  • Configuration

    Conceptions 50 Hz et 60 Hz. Des solutions certifiées UL, ULC et/ou FM sont disponibles

  • Gamme de performances

    50 - 1500 USgpm, idéal pour les applications à faible débit et faible hauteur de chute

Coût d'installation réduit et encombrement réduit

  • Coût de pompe inférieur par rapport aux conceptions horizontales à carter divisé et à aspiration finale à des fonctions équivalentes
  • Conception verticale en ligne pour éliminer la base d'inertie sur site, la tuyauterie décalée et les alignements moteur-pompe
  • Positionnement vertical du moteur pour une empreinte carbone réduite jusqu'à 60 % par rapport aux conceptions horizontales à boîtier fendu. Convient aux espaces étroits non accessibles à d'autres configurations de pompes à incendie

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Moindre risque opérationnel

  • Les caractéristiques mécaniques supérieures, notamment la garniture standard, les roulements de moteur graissés en permanence et les lignes de recirculation des joints, réduisent les temps d'arrêt pour l'entretien jusqu'à 20 % par rapport aux pompes à incendie standard

En savoir plus

(PDF)

360 Service and Support – Programme complet d’assistance

Vertical In-Line Fire Pump Unit - solution outline


Submittals

(PDF)

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service