Entrepôts, centres de données, immeubles de grande hauteur, entreprises pharmaceutiques, possibilités de rénovation
Ce produit est conçu, assemblé et testé pour répondre à l'unité de pompe à incendie autorégulatrice à vitesse variable, comme décrit dans la norme NFPA 20 (édition 2019). Unité intégrée de pompe à incendie fabriquée en usine, comprenant une pompe, un moteur et une unité de commande à vitesse variable, configurée pour maintenir la pression de consigne jusqu'à ce que la puissance absorbée maximale soit atteinte, tout en agissant comme une commande de limitation de pression à vitesse variable et/ou une commande de limitation d'aspiration à vitesse variable.
Fonte ductile Joints emballés Turbine en acier inoxydable ou en bronze (le matériau sera choisi à la discrétion du fabricant pour optimiser les performances)
Conceptions 50 Hz et 60 Hz. Certifié UL et ULC
300 USGPM -1500 USGPM
Température ambiante maximale + 50°C
Minimum – 20 CV (50 Hz) 30 CV (60 Hz) Maximum – 100 CV (50 Hz) 125 CV (60 Hz)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
*Los ahorros dependen de la zona, el costo del material y el número de pisos.
(PDF)
FirePak verticale en ligne
FireSet verticale en ligne
Turbine horizontale FireSet diesel et électrique
FireSet à aspiration axiale diesel et électrique
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.