Protection contre l'incendie des bâtiments et des autres infrastructures construites
Les pompes à incendie horizontales à aspiration axiale d'Armstrong sont munies d'un cadre de palier robuste pour assurer un service fiable et de longue durée avec une conception d'impulseur suspendu. Le format d'aspiration axiale élimine les contraintes de conception imposées par les configurations de pompes horizontales à boîtier fendu.
Pompe, cadre et composants en métal
Modèles électriques (50 Hz et 60 Hz) et à moteur diesel. Des solutions certifiées UL, ULC et/ou FM sont disponibles
250 - 1 750 USgpm
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
(PDF)
Systèmes de pompes à incendie abrités
FireSet horizontale à boîtier fendu
Turbine horizontale FireSet diesel et électrique
Turbine verticale FireSet diesel et électrique
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.