FireSet horizontale à boîtier fendu diesel et électrique

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Protection contre l'incendie des bâtiments et des autres infrastructures construites

  • Description

    Les pompes à incendie horizontales à boîtier fendu d'Armstrong sont munies d'une conception de séparation inclinée, le boîtier de chaque pompe étant fendu selon un angle de 15°. Cela maximise l'efficacité en minimisant les turbulences au niveau de l'œil de l'impulseur. La séparation angulaire permet également de maintenir les lignes centrales d'aspiration et de refoulement parfaitement alignées, ce qui facilite le pré-tuyautage sur le site.

  • Documents

    Pompe et composants en métal

  • Configuration

    Modèles électriques (50 Hz et 60 Hz) et à moteur diesel. Des solutions certifiées UL, ULC et/ou FM sont disponibles

  • Gamme de performances

    500 USgpm - 3 000 USgpm

Excellentes performances et économie à vie

  • Conception à double volute et aspiration pour une excellente efficacité de fonctionnement et des performances de débit élevées
  • Des caractéristiques mécaniques supérieures, notamment l'alignement de l'aspiration et du refoulement, une roue entièrement abritéeet équilibrée dynamiquement, une pompe et un moteur alignés en usine, un mécanisme de retrait des roulements de protection et un demi-corps supérieur amovible, pour une durabilité accrue, un excellent rendement et un entretien facile
  • Conception de la pompe utilisant des pièces communes à l'industrie (par exemple, un presse-étoupe standard) et des outils permettant une maintenance facile et rentable

Flexibilité de conception

  • Configuration d'aspiration à droite ou à gauche avec des pompes électriques pour une adaptation facile à la tuyauterie de la salle mécanique
  • Conception étroite (distance entre les brides d'aspiration et de refoulement) pour faciliter l'installation et l'entretien dans les espaces restreints et les installations de rénovation

En savoir plus

(PDF)

360 Service and Support – Programme complet d’assistance

FireSet Horizontal Split Case Diesel & Electric 4600F, 60Hz - solution outline

FireSet Horizontal Split Case Diesel & Electric 4600F, 50Hz - solution outline

Horizontal Split Case Electric Driven, 14 x 10 x 20F, 3000USgpm, 1780RPM, Diesel – performance curve

Horizontal Split Case Electric Driven, 14 x 10 x 20F, 3000USgpm, 1780RPM, 60Hz – performance curve


Submittals (Electric driven)

(PDF)

Submittals (Diesel driven)

(PDF)

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service