Contrôle automatisé de la centrale de refroidissement pour optimiser les centrales de refroidissement à eau à débit principal variable. Le système IPC 9511 fonctionne dans une configuration principale variable et veille à ce que toute la centrale (refroidisseurs à air et pompes d'eau glacée compris) fonctionne parfaitement.
Le système intégré de contrôle (IPC) pour centrale de refroidissement à air Armstrong améliore l’efficacité énergétique des unités de refroidissement nouvelles et existantes pour générer un rendement très performant. Le système IPC 9511 fonctionne avec l’ensemble des configurations principales variables, pour veiller à ce que toute la centrale (refroidisseurs à air et pompes d'eau glacée compris) fonctionne à des performances optimales et améliore le confort des occupants.
S’adapte à toutes les marques de refroidisseurs, de pompes et de systèmes d’automatisation. S’installe directement avec le matériel de la centrale de refroidissement. Si vous préférez, le système IPC peut se connecter en toute transparence à un système immotique centralisé pour vous faire profiter d’un contrôle complet sur la centrale de refroidissement à eau via le système immotique.
Permet de contrôler jusqu’à cinq refroidisseurs et cinq pompes. Pas de restrictions quant à la taille et la capacité de refroidissement de la centrale
Pas de restrictions quant à la capacité de refroidissement de la centrale
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
(PDF)
(DOC)
OPTI-VISOR™
CVAC ECO*Pulse™ Gestion de la santé
Système intégré de contrôle pour centrale - de refroidissement Design Envelope 11550 & 11000 (produit discontinué)
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.