DE Logo

OPTI-VISOR™

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Optimisation énergétique des unités à eau réfrigérée des systèmes de CVAC avec équipements partiellement ou totalement à vitesse variable et un système existant d'automatisation de bâtiment (BAS) ou un contrôleur d'unité central.

  • Description

    L'Opti-Visor™ d'Armstrong communique sans problème avec tous les systèmes d'automatisation de bâtiment existants pour maximiser l'efficacité générale de l'unité, sans qu'il soit nécessaire de remplacer ou de reconfigurer les composants existants. L'Opti-Visor permet d'harmoniser l'interaction des composants existants via des algorithmes de contrôle de pointe pour obtenir des performances d'unité maximales.

  • Gamme de performances

    Pas de limitations des capacités de refroidissement et de la taille des unités

  • Plage de puissances

    Pas de limitations des capacités de refroidissement et de la taille des unités

Coûts d'installation les plus faibles

  • Installation rapide et facile directement sur les équipements de l'unité de refroidisseur
  • Mise en service à partir d'un logiciel

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Coûts de fonctionnement les plus faibles

  • Un contrôle optimum de l'unité pour une efficacité énergétique jusqu'à 30 % supérieure par rapport à un système primaire à vitesse variable et une rentabilité rapide du projet
  • Le refroidissement par évaporation plus faible compte pour au moins 5 % des économies d'eau
  • ECO*Pulse™ HVAC health management (comprend l'entretien prédictif) pour réduire les défaillances et temps d'arrêt de l'unité (première année d'inscription gratuite)
  • Interface utilisateur intuitive pour une formation rapide de l'opérateur et un fonctionnement plus sûr et une utilisation plus simple de l'unité

Coûts environnementaux les plus faibles

  • Des performances optimales de l'unité pour une efficacité énergétique jusqu'à 30 % supérieure par rapport à un système primaire à vitesse variable
  • Performances optimales des unités pour des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 30% inférieures (génération d'électricité évitée)

Durabilité

»

Les risques les plus bas en matière de projets

  • ECO*Pulse™ HVAC health management (comprend l'entretien prédictif) pour réduire les défaillances et temps d'arrêt de l'unité (première année d'inscription gratuite)
  • Alimentation plus stable en eau réfrigérée (par rapport aux systèmes traditionnels) pour des fluctuations de température réduites et un plus grand confort des occupants
  • Aucun remplacement des composants des unités existantes, pour une installation facile et une efficacité opérationnelle BAS complète (dans le cas peu probable de problèmes de communication entre Opti-VisorTM et BAS)
  • Fonctionnement plus harmonieux des équipements, pour une durée de vie plus longue du système de refroidissement

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service