Solutions D'automatisation et D'optimisation

Les solutions d'automatisation au niveau des installations évoluent rapidement pour offrir aux propriétaires et aux exploitants de bâtiments des moyens de faire plus avec moins.

  • Plus de confort avec une consommation d'énergie réduite
  • Plus de capacité avec moins d'investissement en capital
  • Plus de transparence sans surcharge de données
  • Plus de résilience du système avec moins de complexité

Grâce à l'innovation en matière de conception et à l'optimisation de l'efficacité globale du système, la famille Armstrong de plateformes d'automatisation Design Envelope peut :

Offrir le coût d'installation le plus bas possible.
Soutenez les initiatives de réduction des émissions de carbone.
Réduisez les risques de votre projet.
Offrir des niveaux de confort plus élevés.

Laissez-nous aider

Envie d'en savoir plus ?

Contactez-nous maintenant

Chaque plateforme d'automatisation Armstrong Design Envelope offre une transparence grâce à des méthodes de contrôle numérisées et basées sur la demande, ainsi qu'une intelligence connectée au cloud.

Les outils d'analyse avancée permettent aux opérateurs d'être informés des aspects du système nécessitant une attention particulière, de la distance à laquelle l'usine s'écarte des performances attendues, ainsi que des actions spécifiques nécessaires pour ramener l'usine au niveau de fonctionnement attendu.

C'est une approche active qui garantit la gestion des performances du site pour protéger l'investissement du propriétaire. Avec Active Performance ManagementTM, nous pensons que chaque propriétaire mérite cette transparence.

Pendant la conception d'un bâtiment, on s'attend généralement à ce que les centrales frigorifiques consomment entre 20 et 30% de l'énergie électrique totale du bâtiment moderne.

La triste réalité est qu'après 2 ans d'activité, les conditions de fonctionnement dérivent au point que jusqu'à 40% de l'énergie du bâtiment est consommée par l'installation de refroidissement.

Les solutions de gestion Armstrong Active Performance ManagementTM sont capables de inverser cette dérive et de réduire la consommation d'énergie de la centrale de refroidissement, tout en améliorant le confort des occupants. Dans certains cas, les améliorations de performance permettent de réduire la consommation d'énergie de 50% sur une base annuelle.

Les solutions telles que notre service de gestion des performances ECO*PULSETM garantissent que nos clients sont soutenus avec une transparence totale et sont informés de la manière dont les performances de leur bâtiment se comparent aux normes de conception et de la communauté.

Des solutions de Active Performance ManagementTM sont disponibles pour intégration à tout moment dans le cycle de vie d'un bâtiment, y compris la phase de conception, la rénovation ou une initiative de mise à niveau énergétique.

Applications de centrale d'eau réfrigérée

Les installations de grande et petite envergure peuvent toutes deux bénéficier de systèmes de CVC entièrement automatisés et optimisés.

La dérive typique des performances des bâtiments peut entraîner des pertes allant jusqu'à 25% des niveaux d'efficacité initiaux dans l'année suivant la mise en service.

Les bâtiments dotés de systèmes entièrement optimisés offrent un meilleur confort ainsi qu'une efficacité de fonctionnement améliorée et des coûts réduits.

Un choix judicieux d'équipement de contrôle intégré peut vous aider...

Découvrez notre étude de cas de Whirlpool et du collège Humber

Applications de centre de données

Alors que le marché des centres de données évolue et que le rythme de construction se poursuit,

du design. En même temps, ils sont de plus en plus responsables des améliorations d'efficacité. Conçu pour être agile, réactif et flexible pour répondre aux besoins spécifiques du projet, découvrez comment la solution d'automatisation solide d'Armstrong peut aider à améliorer le PUE de votre système de refroidissement de centre de données.

Découvrez notre étude de cas d'un centre de données de vente au détail en ligne

Applications de stations de transfert d'énergie

Pour les applications de refroidissement et de chauffage dans les espaces commerciaux ou pour les applications industrielles.

le besoin de transférer l'énergie thermique entre deux flux de fluides peut être amélioré en réduisant l'énergie de pompage, les tailles des échangeurs de chaleur et en appliquant des analyses qui peuvent afficher la capacité de transfert de chaleur disponible à tout moment.

Les développements technologiques dans les systèmes de refroidissement pour les applications industrielles à grande échelle offrent de grandes opportunités d'économies d'énergie et d'eau. Pour améliorer les performances des systèmes de tours de refroidissement, Armstrong propose des systèmes avancés d'automatisation du refroidissement qui optimisent le fonctionnement de plusieurs pompes à vitesse variable, ventilateurs et tours de refroidissement ou refroidisseurs de fluide pour une efficacité maximale.

Applications de réseaux de chaleur urbains

Les bâtiments dans les municipalités et les campus dépendent des réseaux de chaleur urbains pour répondre à leurs besoins de chauffage et de refroidissement.

Les solutions d'automatisation et d'optimisation intégrées d'Armstrong aident cette méga-infrastructure à répondre à la demande de charge croissante et à satisfaire chaque bâtiment connecté au réseau. Nos offres optimisent l'efficacité de tous les appareils connectés et réduisent au minimum la conversion d'énergie électrique en chaleur.

Découvrez notre nouvelle offre étude de cas de Whirlpool

Applications de centrale vapeur

Les professionnels de l'industrie sont toujours à la recherche de moyens d'améliorer leurs résultats.

Réduire les coûts du projet, minimiser les risques et améliorer le confort des occupants sont des priorités absolues, et la pression pour atteindre tous ces objectifs en même temps est une réalité constante. Armstrong propose une solution d'automatisation complète pour vous aider à tirer le meilleur parti du potentiel d'amélioration de votre installation de chaudière. Nos technologies permettent aux équipements du bâtiment et aux réseaux de contrôle de répondre et de dépasser les normes de l'industrie en matière de fonctionnement des pompes à vitesse variable.