Distribution d'eau potable dans des installations classiques de plomberie à deux conduites
Le système de recirculation d’eau chaude Armstrong Astro Express 2 associe une pompe de circulation et une soupape à débit réduit, pour fournir instantanément de l’eau chaude dans un réseau de plomberie résidentielle. La soupape à débit réduit détourne l'eau chaude refroidie vers l’alimentation en eau froide au lieu de la diriger vers le tuyau d’évacuation. Ainsi, un volume nettement inférieur d’eau refroidie est gaspillé à chaque fois que le robinet d'eau chaude est ouvert. Pour un foyer standard composé de quatre personnes, ce système permet d’économiser chaque année environ 12 000 gallons (45 000 litres) d’eau. Système idéal pour modifier des équipements existants.
Acier inoxydable (circulateur) et bronze sans plomb (soupape)
Circulateur et soupape à débit réduit
Débit compris entre 0 gpm (0 l/s) et 9,5 gpm (0,6 l/s); hauteur de charge comprise entre 0 pi (0 m) et 6 pi (1,8 m)
Température ambiante maximale : 40 °C; température maximale du liquide : 110 °C
33 W
Raccord-union de 1,25 po (32 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Durabilité
(PDF)
Robinets d'équilibrage de circuit de 0,5 po (1,3 cm) à 2 po (5,1 cm)
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.