DE Logo

Système intégré de contrôle pour centrale Design Envelope 9521

Product Image
IPC 9521 Isometric
IPC 9521 Isometric
IPC 9521 Front

  • Summary
  • Applications

    Contrôle automatique de la centrale de refroidissement pour optimiser les refroidisseurs à eau à débit principal variable.

    Le système IPC 9521 fonctionne dans une configuration principale variable et veille à ce que toute la centrale (refroidisseurs à eau, tours de refroidissement, pompes d’eau glacée et de condenseurs compris) fonctionne parfaitement.

  • Description

    Le système intégré de contrôle (IPC) pour centrale de refroidissement à eau Armstrong améliore l’efficacité énergétique des unités de refroidissement nouvelles et existantes pour générer un rendement très performant. Le système IPC 9521 fonctionne avec l’ensemble des configurations principales variables, pour veiller à ce que toute la centrale (refroidisseurs à eau, tours de refroidissement, pompes d’eau glacée et de condenseurs compris) fonctionne à des performances optimales et améliore le confort des occupants.

  • Configuration

    S’adapte à toutes les marques de refroidisseurs, de pompes et de systèmes d’automatisation. S’installe directement avec le matériel de la centrale de refroidissement. Si vous préférez, le système IPC peut se connecter en toute transparence à un système immotique centralisé pour vous faire profiter d’un contrôle complet sur la centrale de refroidissement à eau via le système immotique.

  • Gamme de performances

    Permet de contrôler jusqu’à cinq refroidisseurs, cinq tours de refroidissement et cinq pompes. Pas de restrictions quant à la taille et la capacité de refroidissement de la centrale.

  • Plage de puissancesPas de restrictions quant à la capacité de refroidissement de la centrale

Moindre coût d’installation

  • Unité pré-programmée et réglable sur site pour une installation simple et rapide directement sur le matériel de la centrale de refroidissement
  • Mise en service par logiciel
  • Le rendement énergétique supérieur est admissible à un recouvrement de coûts en vertu des programmes de primes gouvernementales et de services publics

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Coût d'exploitation le plus faible

  • Contrôle optimal de centrale de refroidissement offrant jusqu’à 50 % d’efficacité énergétique en plus par rapport à une centrale de refroidissement à eau de même âge et à vitesse constante
  • Fonctionnement plus efficace et plus doux pour une durée de vie améliorée du matériel (pouvant aller jusqu’à 10 %) et des dépenses d’entretien réduites
  • Service de gestion de l'intégrité du système de CVCA ECO*PulseTM (maintenance prédictive comprise) en option pour une baisse du nombre de pannes et d'interruptions
  • Interface utilisateur intuitive pour une formation accélérée des opérateurs et un fonctionnement simplifié et plus sûr de la centrale de refroidissement
  • Accès à distance grâce à une connexion à Internet pour un dépannage simple et des mises à niveau logicielles rapides, sans perturber le fonctionnement de la centrale de refroidissement

Moindre coût environnemental

  • Contrôle optimal de centrale de refroidissement offrant jusqu’à 50 % d’efficacité énergétique en plus par rapport à une centrale de refroidissement à eau de même âge et à vitesse constante
  • Performances optimales de la centrale de refroidissement, offrant jusqu’à 50 % d’émissions de carbone (gaz à effet de serre) en moins (production moindre d’électricité)

Moindres risques pour les projets et l'exploitation

  • Interface utilisateur intuitive pour un fonctionnement sûr de la centrale de refroidissement
  • Accès à distance grâce à une connexion à Internet pour un dépannage simple et des mises à niveau logicielles rapides, sans perturber le fonctionnement de la centrale de refroidissement
  • Réglages pouvant être effectués sur site, pour des modifications simples selon les exigences du système
  • Responsabilité assumée par un fournisseur unique, pour une assistance pratique liée au projet et aux produits

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service