Distribution d'eau potable dans des installations classiques de plomberie à deux conduites
Le système de recirculation d’eau chaude Astro 2 Armstrong fait automatiquement circuler l’eau dans les conduites d’eau potable. Grâce à ce système, de l’eau chaude est instantanément disponible à chaque robinet dans tout le logement. D'un point de vue économique et environnemental, un volume nettement inférieur d’eau est gaspillé à chaque fois qu’un robinet d'eau chaude est ouvert. Pour un foyer standard composé de quatre personnes, ce système permet d’économiser chaque année environ 12 000 gallons (45 000 litres) d’eau. Système idéal pour modifier des équipements existants.
Bronze sans plomb ou acier inoxydable (corps de pompe), céramique (arbre et roulements de la pompe), fibre polyéthérimide (impulseur), EPDM (joints de roulement)
Température maximale de l’eau : 230 °F (110 °C)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Durabilité
(PDF)
Système de recirculation d’eau chaude Astro Express 2
S&H 3-Piece Circulateurs
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.