Pompage de système de CVCA; pompage universel; pompage industriel (à base d’eau ou de glycol) Les pompes Armstrong Design Envelope avec contrôleurs intégrés bénéficient de l’approbation préalable de l’OSHPD!
Ensemble de 2 pompes monté sur tuyauterie avec contrôles intelligents intégrés, offrant un gain d’espace lors de l’installation, un rendement énergétique supérieur et un fonctionnement en redondance totale ou en pompage parallèle.
Contrôles embarqués intelligents de vitesse variable avec contrôle sans capteur ou contrôle parallèle sans capteur. Boîtier de contrôle UL de type 12 ou UL de type 4X (applications extérieures). Moteurs haut de gamme NEMA. Garnitures mécaniques intérieures avec ressort unique
Débit maximal : 1 000 gpm (63 l/s); hauteur de charge maximale : 140 pi (43 m)
250 oF (121 oC)
0,33 CV à 7,5 CV (0,25 kW à 5,5 kW)
1 po à 8 po (25 mm à 200 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
Durabilité
(PDF)
(DOC)
Guides d'aspiration
Soupapes Flo-Trex
Robinets d'équilibrage de circuit de 2,5 po (6,3 cm) à 12 po (30,5 cm)
Séparateurs de poussière et d'air
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings