DE Logo

Pompes Design Envelope 4380

Product Image
Design Envelope 4380

  • Summary
  • Applications

    Pompage et contrôle de système de CVCA; pompage universel; pompage et contrôle industriels (à base d’eau ou de glycol)

  • Description

    Unité de pompage UL 778 montée sur tuyauterie avec contrôles intelligents intégrés, offrant un gain de place lors de l'installation et des performances énergétiques supérieures. Permet d’économiser jusqu’à 75 % d’énergie par rapport à des installations de pompage classiques comparables fonctionnant à vitesse constante ou à fréquence variable. Services distants par Internet pour améliorer la fiabilité et garantir un rendement optimal pendant toute la durée de vie des pompes.

  • Documents
    • Corps avec revêtement en fonte ductile
    • Impulseur en acier inoxydable
    • Garniture mécanique en carbure de silicium fritté
  • Configuration

    Contrôles embarqués intelligents de vitesse variable avec contrôle sans capteur. Boîtier de contrôle UL de type 12 ou UL de type 4X pour les applications extérieures. De série, la gamme 1 à 10 CV est livrée avec des moteurs DEPM qui réduisent les pertes de plus de 20 % par rapport à l’efficacité des systèmes haut de gamme NEMA. Possibilité de mise en réseau pour profiter de services de gestion des performances à distance.

  • Gamme de performances

    Débit compris entre 15 et 450 gpm (1 à 28 l/s); hauteur de charge comprise entre 10 et 160 pi (3 à 48 m) (courbes composites disponibles)

  • Température

    250 oF (121 oC)

  • Plage de puissances

    0,25 CV à 10 CV (0,19 kW à 7,5 kW)

  • Taille

    1 po à 6 po (25 mm à 150 mm)

Moindre coût d’installation

  • La conception verticale en ligne élimine le besoin de massifs anti-vibrations, de socles d'aménagement et de raccords flexibles, tout en réduisant les contraintes en matière de tuyauterie
  • Les contrôles intelligents intégrés éliminent le montage séparé d’un mécanisme d’entraînement à fréquence variable, ainsi que l’approvisionnement, l'installation (câblage compris), l’étalonnage et l’entretien des capteurs de pression différentielle
  • Le positionnement vertical des moteurs nécessite jusqu'à 60 % d’espace au sol en moins par rapport aux autres configurations de pompes.
  • Le rendement énergétique supérieur est admissible à un recouvrement de coûts notable en vertu des programmes de primes gouvernementales et de services publics
  • Les sélections de Design Envelope recommandent régulièrement un moteur et/ou une pompe plus petits, ce qui permet de réduire le coût d'installation.

Modèles de pompes conçus et fabriqués pour fonctionner à l'extérieur

Boîtier de contrôle évalué pour le type UL 4x. Équipé d'un écran de protection contre les intempéries pour éviter le givrage par temps froid ou la surchauffe en plein soleil.
»

Moindre coût d'exploitation

  • Associés à une correspondance parfaite et un réglage optimal des composants, les contrôles intelligents intégrés permettent d’économiser jusqu'à 75 % d’énergie par rapport à des installations de pompage classiques à vitesse constante et à fréquence variable
  • Les longueurs de tuyaux plus courtes réduisent les pertes de charge du système
  • La configuration verticale en ligne permet un fonctionnement plus stable des pompes (le corps reste en place)

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Moindre coût environnemental

  • Une baisse de 75 % de la consommation d’énergie réduit d’autant les émissions de gaz à effet de serre liées à une exploitation
  • Élimination des massifs anti-vibrations, des socles d'aménagement, des raccords flexibles et de la tuyauterie superflue, ce qui évite tous les impacts environnementaux connexes liés à l’approvisionnement (matériaux, énergie, carbone)
  • La réduction des équipements atténue les impacts environnementaux associés à l'approvisionnement de matériel superflu de grande ampleur
  • La conception intégrée garantit un conditionnement et une expédition plus économiques, ce qui réduit les déchets liés aux emballages par rapport à l’expédition et à l’assemblage de composants isolés

Durabilité

»

Moindre risque pour les projets et l'exploitation

  • Les contrôles intelligents intégrés permettent une mise en service rapide et simple, ainsi qu'une baisse des perturbations radioélectriques et une compatibilité électromagnétique accrue
  • Gestion des performances en option pour bénéficier d’alertes précoces, d'établissement de tendances et d’analyses sur Internet, ainsi que des rapports et des synthèses
  • Filtres à sédiments ou séparateurs en option pour prolonger la durée de vie des joints dans les systèmes contaminés
  • Responsabilité assumée par un fournisseur unique, pour une conception optimale et une assistance de meilleure qualité
  • Fonctionnement indépendant grâce à un contrôle embarqué sans capteur ou en coordination avec un système immotique
  • Certifié ETL – Conforme à la norme UL STD 778
  • Certifié conforme à la norme CSA STD C22.2 NO.108

Découvrez comment nous avons aidé nos clients à réduire les coûts, la consommation d'énergie et les risques liés aux projets.
»

En savoir plus

(PDF)


États-Unis Informations sur les primes liées à l'énergie et aux services publics

360 Service and Support – Programme complet d’assistance

Conception des pompes Design Envelope IVS avec gestion active des performances basée sur le cloud - aperçu de la solution

Design Envelope single-phase power supplement

Variable frequency drives and the use of bypasses - fact sheet

Armstrong Design Envelope - FAQs

Armstrong Design Envelope Generation 3 - FAQs

Design Envelope pumps mitigate motor bearing damage - white paper

Saving Energy by Piping Configuration - white paper

Evolution of Pumping Technology and Superior Performance VIL - white paper

Automatic Air Vents - brochure

Design Envelope pump vs. a variable speed drive on the wall - white paper

E-Coating - white paper

Working Clearances of Design Envelope Pump Controls - WhitePaper


Submittals (single-phase)

(PDF)

Submittals (DEPM)

(PDF)

Submittals

(PDF)


Installation & Operating Instructions

(PDF)

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.