Échangeurs thermiques à plaques

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Système central de CVCA et système auxiliaire de refroidissement, refroidisseurs d'huile de graissage (turbines), refroidisseurs d'eau d'étanchéité (pompes à vide), réfrigération de l'huile de boîte d'engrenage (éoliennes), échangeurs d’isolation pour eaux souterraines (géothermie)

  • Description

    Les échangeurs thermiques à plaques Armstrong PFX se composent de plusieurs plaques de métal spécialement ondulées, assemblées dans un bâti et boulonnées entre deux plaques de pression (une plaque fixée et une plaque réglable). Les plaques conçues par Armstrong sont optimisées pour un meilleur transfert thermique eau-eau, offrant des performances accrues, en particulier dans les applications de CVCA.

  • Documents
    • Bâtis et plaques de pression : acier inoxydable, acier au carbone avec finition peinture
    • Boulons : acier inoxydable, acier au carbone et galvanisé
    • Colonne de support (en option) : acier inoxydable, acier au carbone avec finition peinture, aluminium
    • Plaques : acier inoxydable, alliages de nickel, titane (alliages)
    • Joints d'étanchéité : matériaux élastomères, revêtement sigma, fibres agglomérées (sans amiante)

  • Configuration

    Gamme de types de raccords et de matériaux différents. Construction certifiée conforme au code ASME

  • Gamme de performances
    • Les modèles standard disponibles se déclinent en trois versions, selon la pression nominale : 100 psi, 150 psi et 300 psi (690 kPa, 1 034 kPa et 2 068 kPa)
    • Des conceptions sur mesure sont possibles pour les installations avec des pressions plus élevées
  • Plage de puissances

    S. O.

Faible coût d’installation

  • Les coefficients supérieurs de transfert thermique des échangeurs Armstrong PFX offrent un encombrement réduit avec des performances égales, voire supérieures, aux autres dispositifs de transfert thermique, ce qui permet de réaliser d'importantes économies en matière d’espace
  • Conception extrêmement compacte pour une installation rapide et pratique dans les endroits exigus

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Taux supérieurs de transfert thermique et excellent confort des bâtiments

  • La conception de débit turbulent déplace les deux mécanismes dans des directions opposées et engendre de fortes turbulences pour des taux supérieurs et une efficacité accrue du transfert thermique
  • Réactivité extrêmement élevée aux changements liés à la demande du système pour un meilleur conditionnement de l'air par rapport à d’autres conceptions similaires


Faibles coûts et faibles risques d'exploitation

  • Conception évolutive pour une adaptation économique aux évolutions globales de la demande en matière de chauffage ou de refroidissement

Durabilité

»

En savoir plus

(PDF)

360 Service and Support – Programme complet d’assistance

Heat Exchangers - brochure

Plate Heat Exchangers - brochure

Autres sujets susceptibles de vous intéresser :

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service