Pompage et contrôle de système de CVCA; pompage universel; pompage et contrôle industriels (à base d’eau ou de glycol)
Ensemble de 2 pompes monté sur tuyauterie avec contrôles intelligents intégrés, offrant un gain d’espace lors de l’installation, un rendement énergétique supérieur et un fonctionnement en pompage parallèle ou en redondance totale. Permet d’économiser jusqu’à 75 % d’énergie par rapport à des installations de pompage classiques comparables fonctionnant à vitesse constante ou à fréquence variable. Services distants par Internet pour améliorer la fiabilité et garantir un rendement optimal pendant toute la durée de vie des pompes.
Contrôles embarqués intelligents de vitesse variable avec contrôle sans capteur. Boîtier de contrôle UL de type 12 ou UL de type 4X pour les applications extérieures. De série, la gamme 1 à 10 CV est livrée avec des moteurs DEPM qui réduisent les pertes de plus de 20 % par rapport à l’efficacité des systèmes haut de gamme NEMA. Possibilité de mise en réseau pour profiter de services de gestion des performances à distance.
Jusqu'à 900 gpm (56 l/s) en courant parallèle et 160 pi (48 m) de hauteur de charge (courbes composites disponibles)
250 oF (121 oC)
0,25 CV à 10 CV (0,19 kW à 7,5 kW)
1 po à 3 po (25 mm à 80 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
Durabilité
(PDF)
Contrôleur de pompe parallèle sans capteur Design Envelope (produit discontinué)
Guides d'aspiration
Soupapes Flo-Trex
Robinets d'équilibrage de circuit de 2,5 po (6,3 cm) à 12 po (30,5 cm)
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.