Pompage de système de CVCA; pompage industriel léger (à base d’eau ou de glycol)
Les pompes montées sur tuyauterie Armstrong 4300 sont conçues pour offrir un gain de place lors de l'installation, une efficacité élevée en fonctionnement et une meilleure durée de vie
Garniture mécanique intérieure à ressort simple ou équilibrée à l’extérieur
Débit maximal : 28 000 gpm (1 800 l/s); hauteur de charge maximale : 500 pi (150 m)
300 oF (150 oC)
1 CV à 1 250 CV (0,75 kW à 900 kW)
1,5 po à 20 po (40 mm à 500 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Durabilité
(PDF)
Guides d'aspiration
Soupapes Flo-Trex
Vases d'expansion
Séparateurs de poussière et d'air
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings