Installations hydrauliques de surpression nouvelles et modifiées, situées dans des milieux résidentiels, commerciaux ou industriels de taille moyenne ou de grande taille (par ex. immeubles d'appartements, tours de bureaux, hôpitaux, hôtels, établissements scolaires, stations de traitement de l'eau, usines, etc.)
Les amplificateurs Armstrong Design Envelope 6800 sont des systèmes clés en main totalement assemblés, programmés, intégrés et testés en usine. Ils sont équipés de pompes verticales à plusieurs étages et peuvent renfermer 2 à 5 pompes. Les contrôles intégrés permettent un rendement accru et une meilleure efficacité énergétique dans toutes les enveloppes opérationnelles larges. Conviennent parfaitement aux applications où la consommation d’énergie et un faible entretien sont essentiels, lorsque l’espace d’installation est précieux et que le confort des occupants constitue une priorité élevée.
Tuyauterie : acier inoxydable 304
Le propulseur Design Envelope 6800 offre des fonctionnalités haut de gamme telles que des écrans tactiles couleur, un écran tactile couleur de 7 pouces de surveillance à distance et des commandes avancées pour des économies d'énergie et une fiabilité accrues, notamment en matière d'énergie et de débit embarqués. Des options telles que des trousses AV, des réservoirs de rupture et des protocoles GTB sont disponibles.
Débit maximal : 2 000 gpm (450 m3/h); pression maximale : 370 psi (22 bars)
Jusqu'à 300 ch (jusqu'à 225 kW)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
Durabilité
(PDF)
(DOC)
Vases d'expansion
Amplificateurs DualPAK Design Envelope 6900 (produit discontinué)
Pompes d’eaux usées en colonne 5400 (produit discontinué)
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings