Pompage de système de CVCA; pompage industriel léger (à base d’eau ou de glycol)
Les pompes montées sur tuyauterie Armstrong 4380 sont conçues pour un gain de place lors de l'installation et une meilleure durée de vie.
Garniture mécanique intérieure avec ressort unique
Débit maximal : 2 500 gpm (160 l/s); hauteur de charge maximale : 300 pi (90 m)
250 °F (121 °C)
0,33 CV à 60 CV (0,25 kW à 45 kW)
1,5 po à 8 po (40 mm à 200 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Durabilité
Trouver un centre de service
(PDF)
Soupapes Flo-Trex
Vases d'expansion
Échangeurs thermiques à plaques brasées ABX
Guides d'aspiration
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.