|
En 2018, le European Parliament Committee sur l’industrie, la recherche et l’énergie a publié un rapport qui démontrait que l’électrification rigide de l’approvisionnement en énergie était problématique et pouvait en fait restreindre nos objectifs en matière de réduction d’empreinte carbone.
Il a aussi démontré que l’énergie du district et le raccord du secteur avaient eu l’effet opposé et contribuaient au processus de décarbonisation, à l’augmentation de la flexibilité de l’approvisionnement d’énergie, à l’augmentation de la fiabilité (réduisant ainsi les coûts globaux) et les coûts de décarbonisation. La recommandation du rapport était ainsi de se concentrer sur le raccord du secteur plutôt que l’électrification rigide.
Le raccord de secteur permet à l’énergie, sous différentes formes, d’être utilisée sans égard aux demandes ET aux sorties changeantes durant une période type de 24 heures.
En gros, le raccord de secteur…
Combine les secteurs commerciaux, industriels et domestiques
|
Constitue un réseau de sources, de stockage, de conversion et d’utilisation d’énergie
|
Protège l’approvisionnement en chauffage et eau chaude domestique et permet la réduction rapide des émissions carbone aux multiples utilisateurs finaux.
|
Active les débits d’énergie dans différentes directions au sein du réseau
|
Utilise et priorise les sources de chaleur résiduelle
|
Stocke l’énergie sous différents formats comme le chauffage d’eau à basse température, les batteries électriques, l’hydrogène, etc., et convertit l’énergie
|
Permet les sources carbone à zéro ou à faibles émissions, comme l’éolien, le solaire, etc., lorsque la chaleur résiduelle n’est pas disponible
|
Permet aux utilisateurs finaux d’envoyer de l’énergie au réseau
|
|