|
Qu’est-ce qu’un système d’usine centrale? Un système d’usine centrale est tout simplement un immeuble avec une charge de chauffage, d’eau chaude domestique et possiblement de refroidissement, ainsi qu’un centre d’énergie qui se trouve dans le bâtiment. Mais penser à un immeuble de cette façon peut limiter son potentiel.
Le réseau de chauffage d’eau chaude à basse température et/ou de tuyaux d’eau refroidie devrait bien sûr être optimisé pour maximiser la delta T ainsi que l’efficacité. Le contrôle et les émetteurs de chaleur doivent être dimensionnés pour que les températures de débit et de retour protègent l’immeuble et lui permettent d’être connecté aux réseaux du district dans l’avenir. De cette façon, il peut être avantageux de penser à un immeuble d’usine centrale comme à une installation verticale de chauffage ou de refroidissement de district.
Ces immeubles d’usine centrale sont les précurseurs des « vrais » systèmes de chauffage ou de refroidissement horizontaux. Ils permettent une connexion facile aux réseaux du district dès que les tuyaux sont proches de l’immeuble. De cette façon, ils facilitent la croissance organique des réseaux de chauffage et de refroidissement, accélérant leur expansion et les avantages de l’amalgame de la demande et de l’utilisation augmentée des sources renouvelables et résiduelles.
|