- Applications
Systèmes CVCA préfabriqués pour une variété d'applications, y compris les centrales de refroidissement, les chaufferies, les stations de pompage, les stations de transfert d'énergie, les applications de tour de refroidissement, les systèmes de pompe à incendie et les applications de processus à base d'eau.
- Description
Les installations de CVCA préfabriquées d'Armstrong comprennent une combinaison d'équipements structurels, d'équipements de traitement, de commandes, d'appareillages électriques et même de boîtiers environnementaux qui sont conçus et fabriqués selon les spécifications du client. De plus, le programme offre une gamme complète de conceptions préconçues cataloguées, sélectionnables à partir de notre logiciel en ligne, qui comprend des fichiers CAO 2D et 3D pour un glisser-déposer immédiat dans les conceptions de salles mécaniques.
Des systèmes CVCA conçus sur commande (personnalisés), comme des systèmes de gestion des fluides, des ensembles de transfert de chaleur et des salles d'installations complètes, peuvent être commandés en communiquant avec votre représentant local.
- Gamme de performances
Les capacités du système répondent aux exigences de processus jusqu'à des tailles de collecteur de 36" (900 mm) et plusieurs flux de fluide avec des configurations parallèles ou en série
- Température
Les systèmes peuvent être conçus pour des applications intérieures ou extérieures dans des environnements allant de -40oF (-40oC) jusqu'à +120oF (52oC)
- Plage de puissances
Illimité
- Taille
Illimité