Wohnraumheizung und -kühlung (nicht für Spritzwasser geeignet)
Die Kondensatpumpe Lift ist eine vollautomatische Anlage zur Kondensatableitung.
ABS-Kunststoff, max. 0,5 l/0,13 Gal
83 mm Kondensat-Zulaufhöhe
70oC max
65 W, max. 350 l/h
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
(PDFs)
Lift Basic
Lift NT25
BGPA (N)
HEP Optimo (N)
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.