Lift NT25

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Wohnraumheizung und -kühlung (nicht für Spritzwasser geeignet)

  • Beschreibung

    Die Kondensatpumpe Lift ist eine vollautomatische Anlage zur Kondensatableitung inkl. Neutralisationstank.

  • Werkstoffe

    ABS-Kunststoff, max 6,0 l/1,59 Gal inkl. Neutralisationsgranulat

  • KonfigurationVollautomatische Pumpe
  • Leistungsbereich

    200 mm Kondensat-Zulaufhöhe

  • Temperatur

    70oC max

  • Bemessungsleistung

    40W, max. 14l/h

  • Nennweite
    8 x 2mm Schlauchanschluss
  • Komplett anschlussfertige, vollautomatische Kondensatpumpe inkl. Neutralisationstank
  • Extrem geräuscharm und vibrationsfrei
  • Geräuschreduzierende Steuerelektronik mit Nachlaufzeit zur Reduzierung der Schalthäufigkeit
  • Platzsparende Konstruktion
  • Kondensatresistenter integrierter Sammel-/Neutralisationstank inkl. Erstbefüllung mit Neutralisationsgranulat (1 kg) – ausreichend für ca. 12 Monate bei Anlagen bis ca. 25 kW
  • Vorgeschalteter Saugfilter sowie Rückschlagventil für Kondensat-Ablaufschlauch
  • Anschluss für Ablaufschlauch (Ø 6 x 1,5 mm)
  • Vormontiertes Netz-Kabel (1,0 m) inkl. Schuko-Stecker
  • Überlaufsicherung mit separatem Zusatz-Schwimmer
  • Potentialfreier Alarm-Anschluss (Öffner NO/Schließer NC)

Das könnte Sie auch interessieren:

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns