- AnwendungenTrinkwassersysteme für Wohngebäude 
- BeschreibungDie elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpen HEP Optimo (N) mit LED-Leistungsanzeige und Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung sind für den Einsatz in Trinkwasseranlagen mit variablem oder konstantem Förderstrom konzipiert. 
- WerkstoffePumpengehäuse - Edelstahl
 Laufrad - Polyamid (PA-GF 35)
 Welle - Keramik
 Lager - Keramik
 Lagerplatte - Edelstahl
 Spaltrohr - Edelstahl
 
- Konfiguration3 Betriebsmodi: Proportionaldruck, feste Drehzahl und konstanter Druck 
- LeistungsbereichBis zu 4,4 m3/h; 4/6/8 m Förderhöhe 
- TemperaturMaximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +110°C 
- Bemessungsleistung4-20 W / 5-37 W / 6-64 W 
- NennweiteGewindeanschluss: 1", 1 1/2" und 2"; Einbaulängen: 130 mm und 180 mm