HEP Optimo Basic (N)

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Trinkwassersysteme für Wohngebäude

  • Beschreibung

    Die elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpen HEP Optimo Basic N mit Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung sind für den Einsatz in Trinkwasseranlagen mit variablem oder konstantem Förderstrom konzipiert.

  • Werkstoffe

    Pumpengehäuse - Edelstahl
    Laufrad - Polyamid (PA-GF 35)
    Welle - Keramik
    Lager - Keramik
    Lagerplatte - Edelstahl
    Spaltrohr - Edelstahl

  • Konfiguration3 Betriebsmodi: Proportionaldruck, feste Drehzahl und konstanter Druck
  • Leistungsbereich

    Bis zu 3,6 m3/h; 4/6 m Förderhöhe

  • Temperatur

    Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +110°C

  • Bemessungsleistung

    4-20 W / 5-37 W / 6-64 W

  • NennweiteGewindeanschluss: 1", 1 1/2" und  2"; Einbaulängen: 130 mm, 150 mm und 180 mm
  • Manuelle Anlaufhilfe
  • Hohe Laufruhe
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Integrierte Nachtabsenkung
  • Entlüftungsschraube 
  • Komfortable Bedienung
  • Platzsparender, axial integrierter Klemmkasten
  • Automatische Anpassung an Druckverhältnisse
  • Pumpengehäuse aus Edelstahl
  • Vormontiert, Kabel (1m)
  • Kompakte Bauweise

EEI

  • ≤ 0,17 HEP Optimo Basic XX-4.0 NXXX
  • ≤ 0,18 HEP Optimo Basic XX-6.0 NXXX


Das könnte Sie auch interessieren:

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns