HEP Optimo L + (in UK nicht verfügbar)

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Heizungsanlagen für den privaten und gewerblichen Gebrauch

  • Beschreibung

    Die elektronisch geregelte HEP Optimo L+ Hocheffzienz-Umwälzpumpen mit Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung verfügen über eine LCD-Anzeige, einen elektronisch kommutierten Synchronmotor mit Permanentmagnetrotor und eine stufenlose Differenzdruckregelung.

  • Werkstoffe

    Pumpengehäuse - Gusseisen
    Laufrad - Polyamid (PA-GF 35)
    Spaltrohr - Edelstahl
    Lager - Keramik/Graphit
    Lagerplatte - Edelstahl
    Spaltrohr - Edelstahl
    Wärmedämmschale - Polypropylen

  • KonfigurationMultifunktions-Regelung, Leistung, Aktivierung
  • Leistungsbereich

    7 bis 45 m3/h je nach Ausführung; 6/8/10 m oder 12 m Förderhöhe

  • Temperatur

    Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +110°C

  • Bemessungsleistung

    6-760 W je nach Ausführung

  • Nennweite

    Gewindeanschluss: 1 1/2" und 2"; Flanschverbindungen: DN32, DN40, DN50 und DN65; Einbaulängen: 180 mm bis 340 mm (je nach Ausführung)

  • LCD-Leistungsanzeige
  • Manuelle Anlaufhilfe
  • Hohe Laufruhe
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Entlüftungsschraube 
  • Sammelstörmeldung
  • Komfortable Bedienung
  • Platzsparender, axial integrierter Klemmkasten
  • Automatische Anpassung an Druckverhältnisse
  • Kataphoretisch beschichtetes Pumpengehäuse


Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns