*Produktion auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wärmepumpen für den privaten und gewerblichen Gebrauch
Die elektronisch geregelten Hocheffizienzpumpen HEP Optimo Geo mit LED-Leistungsanzeige und Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung sind für den Einsatz in Heizungs- und Kühlwasserkreisläufen mit variablem oder konstantem Förderstrom konzipiert.
Pumpengehäuse - Gusseisen Laufrad - Polyamid (PA-GF 35) Welle - Keramik Lager - Keramik Lagerplatte - Edelstahl Spaltrohr - Edelstahl
Bis zu 10 m3/h; 8/10 m Förderhöhe
Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +95°C
15-180W / 15-195W
Gewindeanschluss: 1", 1 1/2" und 2"
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
(PDFs)
HEP Optimo Basic (N)
HEP Optimo (N)
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.