4380 Standard Inline Pumpen

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Pumpen für HKL-Anlagen; Leichte Industrie-/Prozesspumpen (auf Wasser- oder Glykolbasis).

  • Beschreibung

    Die Armstrong Inline Pumpen der Baureihe 4380 sind mit Blick auf platzsparende Installation und eine lange Betriebsdauer ausgelegt.

  • Werkstoffe
    • Gehäuse aus Grauguss, Sphäroguss oder Bronze 
    • Laufrad aus Grauguss oder Bronze
  • Konfiguration

    Innenliegende Gleitringdichtung

  • Leistungsbereich

    Förderstrom: bis zu 475 m3/h
    Förderhöhe: bis zu 150 m


  • Temperatur

    120°C

  • Bemessungsleistung

    0,25 kW bis 45 kW

  • Nennweite

    DN 40 bis DN 200

Low installed cost

  • Aufgrund der Inline Bauweise besteht keine Notwendigkeit für ein Pumpenfundament, Tischfundamente mit speziellen Schwingelementen und Kompensatoren.
  • Die Inline Bauweise minimiert die Anforderungen an Platzbedarf und Rohrleitungen.
  • Gleitringdichtungen müssen nicht geschmiert oder justiert werden.

Geringer Energieverbrauch

  • Armstrong Inline Pumpen der Baureihe 4380 sind mit Hocheffizienzmotoren ausgestattet. So werden Energieverbrauch und Kosten erheblich reduziert..
  • Alle Motoren sind für den Betrieb mit externem Frequenzumrichter geeignet.

Nachhaltigkeit

»

Geringes Betriebsrisiko

  • Gleitringdichtungpaarung aus Siliziumkarbid/synthetischer Kohle für eine lange Lebensdauer
  • Ersatzdichtungen, Ersatzlager und Ersatzmotoren sind weltweit vor Ort erhältlich.
  • Die Inline Bauweise ermöglicht die Wartung der Pumpe ohne diese demontieren zu müssen.
  • Doppelpumpen liefern im Notfall vollständige Redundanz.

Servicecenter

Unsere Servicecenter - auch in Ihrer Nähe
»

Das könnte Sie auch interessieren:

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns