Pumpen für HKL-Anlagen; Leichte Industrie-/Prozesspumpen.
Armstrong Radialpumpen der Baureihe 4030 für einen niedrigen Energieverbrauch und geringe Kosten über die gesamte Lebensdauer.
Innenliegende Gleitringdichtung
Förderstrom: bis zu 1130 m3/h Förderhöhe: bis zu 180 m
120°C
0,25 kW bis 220 kW (0,33 hp bis 200 hp)
25 mm bis 200 mm
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Nachhaltigkeit
(PDFs)
Suction Guides
Flo-Trex-Ventile
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.